Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
06903 - Poignées de manutention résistance aux températures élevées
Nomenclature
06903-311708
BEST
Référence
A
Longueur
mm
B
Largeur
mm
C
Hauteur
mm
D
Diamètre
9.0 mm
H
Hauteur
mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
SW
Ouverture de clé
13 mm
T
Profondeur
mm
T1
Profondeur
8 mm
TRAG
Charge
1500 N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269025
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.