Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
06909 - Maniglie ad arco
Lista materiale
06909-11406
BEST
N. d'ordine
06909-11406
A
Lunghezza
114 mm
B
Larghezza
28 mm
C
Altezza
29 mm
D
Diametro
6.5 mm
D1
Diametro
10.5 mm
H
Altezza
48.0 mm
L
Lunghezza
134 mm
L1
Lunghezza
92 mm
R
Raggio
117 mm
R1
Raggio
79 mm
S
Altezza
15 mm
T
Profondità
6.5 mm
TRAG
Capacità di carico
1000 N
GEW
Peso ca.
0.0407 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
39269025
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495137162
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD