Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06911 - Pull handles arch
Bill of material
06911-11906
BEST
Order No.
06911-11906
A
Length
119 mm
B
width
25 mm
C
height
33 mm
D
diameter
M 6
H
height
43.5 mm
L
Length
150 mm
L1
Length
98 mm
R
Radius
94 mm
T
depth
10.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0497 kg
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495137216
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models