Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06913 - Třmenová madla s měkkou vnitřní plochou
Kusovník
06913-515008
BEST
Objednací číslo
A
Vzdálenost
150 mm
B
Šířka
29 mm
B1
Šířka
25,5 mm
D
Závit
M8x25 mm
H
Výška
53 mm
L
Délka
178 mm
L1
Vzdálenost
118 mm
AUSF
Provedení
TRAG
Nosná síla
500 N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269025
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.