Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 15
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06927 - Tubular handles
Bill of material
06927-1250082
BEST
Order No.
AUSF
version
A
Length
mm
B
width
36 mm
D
diameter
M8 mm
H
height
65 mm
L
width
mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models