Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06931 - Třmenová madla nerezová
Kusovník
06931-2501
BEST
Objednací číslo
FORM
Provedení
AUSF
Provedení
A
Délka
mm
B
Šířka
50 mm
B1
Šířka
20 mm
D
Průměr
M8 mm
H
Výška
75 mm
L
Délka
mm
TRAG
Nosná síla
1000 N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73269086
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.