Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06931 - Uchwyty pałąkowe nierdzewne
Lista materiałowa
06931-2501
BEST
Nr zamówienia
FORM
Forma
AUSF
Wersja
A
Długość
mm
B
Szerokość
50 mm
B1
Szerokość
20 mm
D
Średnica
M8 mm
H
Wysokość
75 mm
L
Długość
mm
TRAG
Nośność
1000 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73269086
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.