Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06936 - Uchwyty rurowe wygięte
Lista materiałowa
06936-4001
BEST
Nr zamówienia
FORM
Forma
AUSF
Wersja
A
Długość
mm
B
Szerokość
115 mm
B1
Szerokość
20 mm
D
Średnica
M8x30 mm
H
Wysokość
55.5 mm
L
Długość
mm
TRAG
Nośność
800 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.