Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 16
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06938-02 - Trubková madla oválná, hliník
Kusovník
06938-02-500081
BEST
Objednací číslo
AUSF
Provedení
A
Vzdálenost
mm
B
Šířka
34 mm
D
Průměr
M8 mm
H
Výška
62 mm
L
Délka
mm
TRAGKRAFT
Nosná síla
1000 N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.