Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06938-02 - Tubular handles oval, aluminum
Bill of material
06938-02-500081
BEST
Order No.
AUSF
version
A
distance
mm
B
width
34 mm
D
diameter
M8 mm
H
height
62 mm
L
Length
mm
TRAGKRAFT
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.