Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 18
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
06938 - Maniglie tubolari
Lista materiale
06938-3502
BEST
N. d'ordine
FORM
Forma
AUSF
Versione:
A
Lunghezza
mm
B
Larghezza
44 mm
B1
Diametro
30x1,5 mm
D
Diametro
M10x45 mm
H
Altezza
80 mm
L
Lunghezza
mm
TRAG
Capacità di carico
1000 N
GEW
Peso ca.
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD