Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06961-01 - Misková madla sklopná z nerezové oceli
Kusovník
06961-01-132
BEST
Objednací číslo
06961-01-132
H
Šířka
93 mm
L1
Délka
132 mm
L
Délka
115 mm
T
Výška
13,5 mm
TRAG
Nosná síla
200 N
GEW
Hmotnost cca
0.3401 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495433080
ZTN
Číslo celního tarifu
73269086
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.