Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06961 - Misková madla sklopná
Kusovník
06961-16713
BEST
Objednací číslo
FORM
Provedení
FARBE
Barva rukojeť a sklopné madlo
POS
Poloha rukojeť
H
Výška
90 mm
L
Délka
mm
L1
Délka
mm
T
Hloubka
19.5 mm
MONTAGE
Montážní otvor
TRAG
Nosná síla
500 N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.