Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
06962-01 - Schalengriffe Aluminium klappbar
Lista materiale
06962-01-07911812
BEST
N. d'ordine
FORM
Forma
AUSF
Versione:
FARBE
Colore
POS
Posizione impugnatura
A1
Lunghezza
118 mm
B
Lunghezza
48.5 mm
H
Altezza
91 mm
H1
Altezza
79 mm
H2
Altezza
68.5 mm
L
Lunghezza
109 mm
L1
Lunghezza
130 mm
T
Distanza
16
X
Lunghezza
110 mm
X1
Lunghezza
118 mm
Y
Altezza
70.5 mm
Y1
Altezza
79 mm
TRAG
Capacità di carico
625 N
GEW
Peso ca.
kg
BS
Descrizione
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.