06S349A
Parker Pneumatic Division
Air Preparation Products
Prep-Air® II
Powered by
CAD모델 선택
{parkerpdn/frl/prep_air/06s_asmtab.prj},{NB=06S349A},{PR=06S},{C2=3},{OV=49},{EL=A},{C6=},{PPATH=../06s/06s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Parker Pneumatic Division
Description
06T - Solenoid quick dump valve
Bill of material
06S349A
PR
Product
06S
C2
Port size
1/2 inch
3/8 inch
1/2 inch
3/8 inch
OV
Operator/Voltage
24VDC, 30 to 145 psi
120/60 Hz, 30 to 145 psi
24VDC, 145 to 200 psi
120/60 Hz, 145 to 200 psi
M12 Male connector, 4 pole, 24VDC
24VDC, 30 to 145 psi
120/60 Hz, 30 to 145 psi
24VDC, 145 to 200 psi
120/60 Hz, 145 to 200 psi
M12 Male connector, 4 pole, 24VDC
EL
Engeneering Level
Current
Current
C6
Port type
NPT
BSPP
NPT
BSPP
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청