Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton eCAD
Beschreibung
07 - Isolations-/Erdschlussüberwachungsgerät
Stückliste
184772
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
BUYER_PID
MANUNAME
Name des Herstellers
Eaton
DELTIME
Planlieferzeit
0
AAB792
max. Ansprechwert der Impedanz (1)
100.0 kΩ
AAB793
max. Ansprechwert der Impedanz (2)
kΩ
AAB942
min. Ansprechwert der Impedanz (1)
kΩ
AAB943
min. Ansprechwert der Impedanz (2)
1.0 kΩ
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
V
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
0.0 V
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
V
AAC842
max. Bemessungsfrequenz
400.0 Hz
AAC843
min. Bemessungsfrequenz
15.0 Hz
AAM353
Netzableitkapazität
µF
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0.0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0.0
AAO057
Herstellerprodukttyp
AAO663
GTIN
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
AAO735
Lieferantenname
Eaton
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
BAA020
Höhe
85.6 mm
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
W
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAB577
Tiefe
104.6 mm
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
AC/DC
BAC426
Funktion
mechanisch Schalter
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD525
Fehlerspeicherung möglich
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAF016
Breite
mm
BAH312
max. Bemessungsspannung
V
BAH313
min. Bemessungsspannung
0.0 V
BAH482
Anzeige des Isolationswertes möglich
Nein
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364900
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
LENGTH
WIDTH
DEPTH