Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0700030 - TCP 30/DC32V
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0700030
MANUID
Product number of the Manufacturer
0700030
DESCSHORT
Description short
Disjoncteur de protection d'appareils thermique
DESCLONG
Description long
Disjoncteur de protection d'appareils thermique, nombre de pôles: 1, intensité nominale: 30 A, tension nominale: 32 V, type de fusible: temporisé, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: sur embase, Coloris: vert clair
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TCP 30/DC32V
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356079884
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
32 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
30 A
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
85 °C
BAA351
couleur
light green
BAA018
longueur
20.300 mm
BAG640
Type de montage
Plug insert
AAF040
poids net
0.004 kg
BAC922
type
pluggable
AAO663
GTIN
4046356079884
AAW338
Manufacturer product designation
Disjoncteur de protection d'appareils thermique
AAU734
Manufacturer product description
Disjoncteur de protection d'appareils thermique, nombre de pôles: 1, intensité nominale: 30 A, tension nominale: 32 V, type de fusible: temporisé, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: sur embase, Coloris: vert clair
AAO057
Product type
TCP 30/DC32V
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85362010
COO
Country of origin
DE