Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0702997 - AZK 35
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0702997
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0702997
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abzweigklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Abzweigklemme, Nennstrom: 125 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 0,75 mm² - 35 mm², Montage: N-Sammelschiene, Farbe: aluminiumfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AZK 35
PREVIEW
Produktbild
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
125 A
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
2 W
AAF040
Nettogewicht
0.042 kg
AAB638
geeignet für
Flachschiene
AAB883
max. Dicke der Sammelschiene
3 mm
AAC005
min. Sammelschienenbreite
10 mm
AAC006
min. Sammelschienendicke
3 mm
AAB821
max. Bemessungsbetriebsstrom
125 A
AAB645
geeignet für Bandleiteranschluss
Nein
AAB688
geeignet für Rundleiteranschluss
Nein
AAB691
geeignet für Sektorleiteranschluss
Nein
AAB882
max. Breite der Sammelschiene
10 mm
AAB507
Breite der Klemme
12 mm
BAC673
max. Leiterquerschnitt
35 mm^2
AAO663
GTIN
4017918003647
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abzweigklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abzweigklemme, Nennstrom: 125 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 0,75 mm² - 35 mm², Montage: N-Sammelschiene, Farbe: aluminiumfarben
AAO057
Herstellerprodukttyp
AZK 35
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918003647
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL