Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0702997 - AZK 35
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0702997
MANUID
Product number of the Manufacturer
0702997
DESCSHORT
Description short
Module passerelle
DESCLONG
Description long
Module passerelle, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm², section : 0,75 mm² - 35 mm², montage: Barre collectrice de N, coloris: coloris alu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AZK 35
PREVIEW
Preview
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
125 A
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
2 W
AAF040
poids net
0.042 kg
AAB638
convient pour
Flat rail
AAB883
épaisseur maximum du jeu de barre
3 mm
AAC005
largeur minimum du jeu de barre
10 mm
AAC006
épaisseur minimum du jeu de barre
3 mm
AAB821
courant assigné d’emploi Ie maximum
125 A
AAB645
convient comme bornier de distribution
No
AAB688
convient pour le raccordement d'un conducteur cylindrique
No
AAB691
convient pour un raccordement de conducteur de phase
No
AAB882
largeur maximum du jeu de barre
10 mm
AAB507
largeur de bornier
12 mm
BAC673
section de câble maximum
35 mm^2
AAO663
GTIN
4017918003647
AAW338
Manufacturer product designation
Module passerelle
AAU734
Manufacturer product description
Module passerelle, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm², section : 0,75 mm² - 35 mm², montage: Barre collectrice de N, coloris: coloris alu
AAO057
Product type
AZK 35
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918003647
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL