Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0704021 - D-UHSK 2000
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0704021
MANUID
Product number of the Manufacturer
0704021
DESCSHORT
Description short
Couvercle d'extrémité
DESCLONG
Description long
Couvercle d'extrémité, longueur: 52 mm, largeur: 2 mm, hauteur: 52 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
D-UHSK 2000
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918003654
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
52.0 mm
AAF040
poids net
0.0055 kg
BAE496
Epaisseur
2 mm
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918003654
AAW338
Manufacturer product designation
Couvercle d'extrémité
AAU734
Manufacturer product description
Couvercle d'extrémité, longueur: 52 mm, largeur: 2 mm, hauteur: 52 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
D-UHSK 2000
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE