Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0706223 - ATS-DFK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0706223
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0706223
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abteilungstrennscheibe
DESCLONG
Langbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Abteilungstrennscheibe, Farbe: grau, Artikelfamilie: ZUBEHOER, Breite: 0,5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ATS-DFK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918003715
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
23
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
BAE496
min. Dicke
0.500 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918003715
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abteilungstrennscheibe
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Abteilungstrennscheibe, Farbe: grau, Artikelfamilie: ZUBEHOER, Breite: 0,5 mm
AAU731
Herstellerproduktfamilie
ZUBEHOER
AAO057
Herstellerprodukttyp
ATS-DFK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
BG