Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0709725 - OTTA 6-PE-1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0709725
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0709725
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzleiter-Reihenklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzleiter-Universalklemme mit Bolzenanschluss, Querschnitt: 0,1 ... 6 mm², Breite: 11 mm, Farbe: grün-gelb, Variante speziell für die Tragschienen NS 35/15-2,3 und NS 35/15-AL
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OTTA 6-PE-1
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918254100
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Bolzenanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Bolzenanschluss
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
11 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
59.500 mm
BAA351
Farbe
grün-gelb
BAA018
Länge
43.500 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.034 kg
BAD570
PEN-Funktion möglich
Nein
AAO663
GTIN
4017918254100
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schutzleiter-Reihenklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schutzleiter-Universalklemme mit Bolzenanschluss, Querschnitt: 0,1 ... 6 mm², Breite: 11 mm, Farbe: grün-gelb, Variante speziell für die Tragschienen NS 35/15-2,3 und NS 35/15-AL
AAO057
Herstellerprodukttyp
OTTA 6-PE-1
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
IN