Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0709725 - OTTA 6-PE-1
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0709725
MANUID
Product number of the Manufacturer
0709725
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction pour conducteur de protection
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction universel pour conducteur de protection avec raccordement par tige filetée, section : 0,1 - 6 mm², largeur : 11 mm, couleur : vert-jaune, version spéciale pour les profilés NS 35/15-2,3 et NS 35/15-AL
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
OTTA 6-PE-1
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918254100
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Bolt connection
BAC375
type de raccordement 2
Bolt connection
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
11 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
59.500 mm
BAA351
couleur
green-yellow
BAA018
longueur
43.500 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.034 kg
BAD570
Fonction PEN possible (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918254100
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction pour conducteur de protection
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction universel pour conducteur de protection avec raccordement par tige filetée, section : 0,1 - 6 mm², largeur : 11 mm, couleur : vert-jaune, version spéciale pour les profilés NS 35/15-2,3 et NS 35/15-AL
AAO057
Product type
OTTA 6-PE-1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
IN