Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0712259 - TCP 4A
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0712259
MANUID
Product number of the Manufacturer
0712259
DESCSHORT
Description short
Disjoncteur de protection d'appareils thermique
DESCLONG
Description long
Disjoncteur thermique, enfichable dans un bloc de jonction porte-fusibles à visser UK 6-FSI/C et bloc de jonction porte-fusibles à ressort ST 4-FSI/C
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TCP 4A
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918848385
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
250 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
4 A
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
PP
AAC820
température de fonctionnement minimum
-20 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
60 °C
BAA351
couleur
Black
BAA018
longueur
24.400 mm
BAG640
Type de montage
Plug insert
AAF040
poids net
0.011 kg
BAC922
type
pluggable
AAO663
GTIN
4017918848385
AAW338
Manufacturer product designation
Disjoncteur de protection d'appareils thermique
AAU734
Manufacturer product description
Disjoncteur thermique, enfichable dans un bloc de jonction porte-fusibles à visser UK 6-FSI/C et bloc de jonction porte-fusibles à ressort ST 4-FSI/C
AAO057
Product type
TCP 4A
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85362010
COO
Country of origin
ID