Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
07666 - Kit de réparation
Nomenclature
07666-01
BEST
Référence
07666-01
EGI
Filets fournis Traudage
M5/M6/M8/M8X1/M10/M10X1,25/M12/M12X1,25 mm
EGA
Filets fournis Filetage
M8/M10X1,25/M12X1,25/M12X1,25/M14X1,5/M14X1,5/M16X1,5/M16X1,5 mm
L
Longueur filet
8/10/12/12/14/14/16/16 mm
A
Nombre
8/8/6/6/4/4/3/3
A1
Nombre d'outils
1/1/1/-/1/-/1/-/
GEW
Poids environ
0.8414 kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495175126
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !