Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0790459 - D-OTTA 6-T
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0790459
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0790459
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 69 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 69 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-OTTA 6-T
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918005566
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
68.9 mm
AAF040
Nettogewicht
0.004418 kg
BAE496
min. Dicke
2 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918005566
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 69 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 69 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-OTTA 6-T
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/0790459
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE