Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0790491 - OTTA 25-M6
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0790491
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0790491
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchgangsklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 101 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OTTA 25-M6
PREVIEW
Produktbild
BAA018
Länge
60 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918005603
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
800 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
101 A
AAF726
Bemessungsstrom
101 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Bolzenanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Bolzenanschluss
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
3.260 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
18.1 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
60.000 mm
BAA351
Farbe
grau
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.054045 kg
AAO663
GTIN
4017918005603
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Durchgangsklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Universalklemme mit Bolzenanschluss, Schlitzschraube,Querschnitt: 1 mm² ... 25 mm², Breite: 18 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
OTTA 25-M6
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/0790491
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
IN