Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0790491 - OTTA 25-M6
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0790491
MANUID
Product number of the Manufacturer
0790491
DESCSHORT
Description short
Blocs de jonction simple
DESCLONG
Description long
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 101 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, 1er étage, Section de référence: 25 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
OTTA 25-M6
PREVIEW
Preview
BAA018
longueur
60 mm
INTNO
GTIN-Code
4017918005603
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
800 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
101 A
AAF726
rated current
101 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Bolt connection
BAC375
type de raccordement 2
Bolt connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
3.260 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
18.1 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
60.000 mm
BAA351
couleur
Grey
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.054045 kg
AAO663
GTIN
4017918005603
AAW338
Manufacturer product designation
Blocs de jonction simple
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction universel avec raccordement par tige filetée, vis à fente, Section : 1 - 25 mm², Largeur : 18 mm, Coloris : gris
AAO057
Product type
OTTA 25-M6
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/0790491
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
IN