Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0790501 - ATP-OTTA 25
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0790501
MANUID
Product number of the Manufacturer
0790501
DESCSHORT
Description short
Séparateur
DESCLONG
Description long
Séparateur, longueur: 109,2 mm, largeur: 2 mm, hauteur: 109,2 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ATP-OTTA 25
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918005610
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
109.2 mm
AAF040
poids net
0.0105 kg
BAE496
Epaisseur
2 mm
AAB422
platine intermédiaire
Yes
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918005610
AAW338
Manufacturer product designation
Séparateur
AAU734
Manufacturer product description
Séparateur, longueur: 109,2 mm, largeur: 2 mm, hauteur: 109,2 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
ATP-OTTA 25
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/0790501
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE