Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0790501 - ATP-OTTA 25
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0790501
MANUID
Product number of the Manufacturer
0790501
DESCSHORT
Description short
Piastra di separazione
DESCLONG
Description long
Piastra di separazione, lunghezza: 109,2 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 109,2 mm, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ATP-OTTA 25
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918005610
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe di infiammabilità
V2
BAA351
colore
Grey
BAA020
altezza
109.2 mm
AAF040
Mass
0.0105 kg
BAE496
spessore
2 mm
AAB422
designed as intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
No
BAD581
scatto presente (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4017918005610
AAW338
Manufacturer product designation
Piastra di separazione
AAU734
Manufacturer product description
Piastra di separazione, lunghezza: 109,2 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 109,2 mm, colore: grigio
AAO057
Product type
ATP-OTTA 25
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/0790501
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD