Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0790621 - OTTA 6-P/P YE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0790621
MANUID
Product number of the Manufacturer
0790621
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à tige filetée
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction à tige filetée, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, 1er étage, Section de référence: 6 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
OTTA 6-P/P YE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356649834
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
26
BAH005
Tension nominale
800 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
AAF726
rated current
41 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Bolt connection
BAC375
type de raccordement 2
Bolt connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.310 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
11 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
52 mm
BAA351
couleur
yellow
BAA018
longueur
43.500 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.021 kg
AAO663
GTIN
4046356649834
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à tige filetée
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction à tige filetée, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, 1er étage, Section de référence: 6 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: jaune
AAO057
Product type
OTTA 6-P/P YE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
IN