Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0800078 - WML 22 (25X25)R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0800078
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0800078
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelwickeletikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelwickeletikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Kabeldurchmesserbereich: 8 ... 22,2 mm, Kabeldurchmesser: ≤ 22 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 900
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WML 22 (25X25)R
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356562102
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
25.400 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
95.250 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.523 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
900
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
BAC732
min. Kabeldurchmesser
8 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
22 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
22 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
8 mm
AAO663
GTIN
4046356562102
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelwickeletikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelwickeletikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Kabeldurchmesserbereich: 8 ... 22,2 mm, Kabeldurchmesser: ≤ 22 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 900
AAO057
Herstellerprodukttyp
WML 22 (25X25)R
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft