Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0800145 - SK U SR:UNGESTANZT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0800145
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0800145
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kennzeichnungsbogen
DESCLONG
Langbeschreibung
Kennzeichnungsbogen, Din A4, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 210 mm, Schriftfeldgröße: 296 x 210 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SK U SR:UNGESTANZT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918005757
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAF016
Breite
210 mm
BAA351
Farbe
Silber
BAA018
Länge
296 mm
AAF040
Nettogewicht
0.015 kg
AAH043
Lieferform
Din A4
AAZ229
Montageart
adhesive
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
40 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
20 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
20 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
40 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
40 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
40 %
AAC900
Rastermaß
210 mm
AAO663
GTIN
4017918005757
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kennzeichnungsbogen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kennzeichnungsbogen, Din A4, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 210 mm, Schriftfeldgröße: 296 x 210 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SK U SR:UNGESTANZT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft