Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0800268 - ZBFM 4/WH,LGS:1-100
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0800268
MANUID
Product number of the Manufacturer
0800268
DESCSHORT
Description short
Ruban de repérage ZB
DESCLONG
Description long
Ruban de repérage ZB, Planche, blanc, repéré, impression longitudinale: numérotation continue de 1 ... 100, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, surface utile: 4,2 x 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 100
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZBFM 4/WH,LGS:1-100
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918005863
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
8.120 mm
BAF016
Largeur
3.55 mm
BAA020
hauteur
8.12 mm
BAB577
profondeur
2 mm
AAF040
poids net
0.003 kg
AAZ231
Width label space
3.550 mm
AAZ232
Height label space
6.250 mm
AAZ233
Printing
consecutive numbers from 1 ... 100
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
100
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
4.200 mm
AAO663
GTIN
4017918005863
AAW338
Manufacturer product designation
Ruban de repérage ZB
AAU734
Manufacturer product description
Ruban de repérage ZB, Planche, blanc, repéré, impression longitudinale: numérotation continue de 1 ... 100, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, surface utile: 4,2 x 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 100
AAO057
Product type
ZBFM 4/WH,LGS:1-100
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL