Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0800271 - ZBFM 5/WH,LGS:1-120
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0800271
MANUID
Product number of the Manufacturer
0800271
DESCSHORT
Description short
Ruban de repérage ZB
DESCLONG
Description long
Ruban de repérage ZB, Planche, blanc, repéré, impression longitudinale: numérotation continue 1 ... 120, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 5 x 4,5 mm, Nombre d'étiquettes: 120
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZBFM 5/WH,LGS:1-120
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918005870
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
8.120 mm
BAF016
Largeur
4.55 mm
BAA020
hauteur
8.12 mm
BAB577
profondeur
2 mm
AAF040
poids net
0.005 kg
AAZ231
Width label space
4.550 mm
AAZ232
Height label space
6.250 mm
AAZ233
Printing
consecutive numbers 1 ... 120
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
120
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
5.200 mm
AAO663
GTIN
4017918005870
AAW338
Manufacturer product designation
Ruban de repérage ZB
AAU734
Manufacturer product description
Ruban de repérage ZB, Planche, blanc, repéré, impression longitudinale: numérotation continue 1 ... 120, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 5 x 4,5 mm, Nombre d'étiquettes: 120
AAO057
Product type
ZBFM 5/WH,LGS:1-120
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL