Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0800343 - EMLS (19X6)R SR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0800343
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0800343
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherheitsetikett mit Spezialkleber
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitsetikett mit Spezialkleber, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 19 x 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2500
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMLS (19X6)R SR
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356580120
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAA018
Länge
6.300 mm
BAF016
Breite
19 mm
AAF040
Nettogewicht
0.159 kg
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
2500
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356580120
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherheitsetikett mit Spezialkleber
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherheitsetikett mit Spezialkleber, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 19 x 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2500
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMLS (19X6)R SR
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft