Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0800350 - EMLS (76X51)R SR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0800350
MANUID
Product number of the Manufacturer
0800350
DESCSHORT
Description short
Etiquette de sécurité avec colle spéciale
DESCLONG
Description long
Etiquette de sécurité avec colle spéciale, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 76 x 51 mm, Nombre d'étiquettes: 250
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMLS (76X51)R SR
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356580397
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
51 mm
BAF016
Largeur
76 mm
AAF040
poids net
0.274 kg
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
250
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4046356580397
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette de sécurité avec colle spéciale
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette de sécurité avec colle spéciale, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 76 x 51 mm, Nombre d'étiquettes: 250
AAO057
Product type
EMLS (76X51)R SR
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !