Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0800391 - WMS 4,8 (15X9)RL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0800391
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0800391
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schrumpfschlauch
DESCLONG
Langbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: ohne Aufdruck, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 4,8 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WMS 4,8 (15X9)RL
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356626583
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
9 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
0.319 kg
AAZ233
Bedruckung
without print
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
4000
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyolefine
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
1.600 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
4.800 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
4.800 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
1.600 mm
AAG082
Schrumpfrate
3:1
AAO663
GTIN
4046356626583
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schrumpfschlauch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: ohne Aufdruck, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 4,8 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4000
AAO057
Herstellerprodukttyp
WMS 4,8 (15X9)RL
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39173200
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft