Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0800423 - WMS 19,1 (EX30)R BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0800423
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0800423
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schrumpfschlauch
DESCLONG
Langbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, schwarz, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2: ohne Aufdruck, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 6,4 ... 19,1 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 20000 mm, Rollenlänge: 20 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WMS 19,1 (EX30)R BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356626217
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
62
BAF016
Breite
30 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
0.630 kg
AAZ233
Bedruckung
without print
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyolefine
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
BAC732
min. Kabeldurchmesser
6.400 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
19.100 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
19.100 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
6.400 mm
AAG082
Schrumpfrate
3:1
AAO663
GTIN
4046356626217
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schrumpfschlauch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, schwarz, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2: ohne Aufdruck, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 6,4 ... 19,1 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 20000 mm, Rollenlänge: 20 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
WMS 19,1 (EX30)R BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39173200
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft