Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0800431 - WMS 9,5 (EX16)RL BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0800431
MANUID
Product number of the Manufacturer
0800431
DESCSHORT
Description short
Gaine thermorétractable
DESCLONG
Description long
Gaine thermorétractable, Rouleau, noir, repérable avec : THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2: sans impression, non perforé, type de montage: enfilage, plage du diamètre du câble (traitement automatisé): 3,2 ... 8,5 mm, plage de diamètre de câble: 3,2 ... 9,5 mm, surface utile: 16 x 80000 mm, longueur de rouleau: 80 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WMS 9,5 (EX16)RL BK
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356626293
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
87
BAF016
Largeur
16 mm
BAA351
couleur
Black
BAG640
Type de montage
plug in module
AAF040
poids net
0.933 kg
AAZ233
Printing
without print
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyolefine
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
BAC732
diamètre minimum du câble
3.200 mm
AAG172
max. cable diameter
9.500 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
9.500 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
3.200 mm
AAG082
shrink rate
3:1
AAO663
GTIN
4046356626293
AAW338
Manufacturer product designation
Gaine thermorétractable
AAU734
Manufacturer product description
Gaine thermorétractable, Rouleau, noir, repérable avec : THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2: sans impression, non perforé, type de montage: enfilage, plage du diamètre du câble (traitement automatisé): 3,2 ... 8,5 mm, plage de diamètre de câble: 3,2 ... 9,5 mm, surface utile: 16 x 80000 mm, longueur de rouleau: 80 m
AAO057
Product type
WMS 9,5 (EX16)RL BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39173200
COO
Country of origin
CN
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
Aucune action possible avec ce composant !