Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0800460 - US-EML (20X8) YE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0800460
MANUID
Product number of the Manufacturer
0800460
DESCSHORT
Description short
Etichetta
DESCLONG
Description long
Etichetta, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 20 x 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 64
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US-EML (20X8) YE
PREVIEW
Preview
BAA018
length
8 mm
BAF016
width
20 mm
AAF040
net weight
0.005 kg
AAH043
type of delivery
Card
AAZ230
Number of units per delivery form
64
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
Without halogens
Yes
BAB664
material
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
ISO 4892-2:2013-03 (following)
AAA915
max. relative humidity (operation)
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
min. relative humidity (operation)
50 %
AAO663
GTIN
4046356606332
AAW338
Manufacturer product designation
Etichetta
AAU734
Manufacturer product description
Etichetta, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 20 x 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 64
AAO057
Product type
US-EML (20X8) YE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356606332
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
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
Nessun processo di generazione è associato a questa parte