Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0800474 - US-WML 36 (25X25)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0800474
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0800474
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkeretikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarkeretikett, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 36 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US-WML 36 (25X25)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356607063
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
129.500 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
AAH043
Lieferform
Card
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
4
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
11 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
36 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
36 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
11 mm
AAO663
GTIN
4046356607063
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarkeretikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarkeretikett, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 36 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
AAO057
Herstellerprodukttyp
US-WML 36 (25X25)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft