Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0800527:L3 - PMH 2:SYMBOLE L3
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0800527:L3
MANUID
Product number of the Manufacturer
0800527:L3
DESCSHORT
Description short
Manchon de repérage pour conducteur
DESCLONG
Description long
Manchon de repérage pour conducteurs, impression horizontale, avec le symbole : Symboles, adaptée pour les diamètres de 3,0 ... 6,0 mm, jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PMH 2:SYMBOLE L3
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918490829
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
122
BAF016
Largeur
4.200 mm
BAA351
couleur
yellow
BAA018
longueur
6.600 mm
BAG640
Type de montage
plug in module
AAF040
poids net
0.000 kg
AAZ233
Printing
Symbols
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Ethylenvinylacetat (EVA)
BAC732
diamètre minimum du câble
3 mm
AAG172
max. cable diameter
6 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
6 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
3 mm
AAO663
GTIN
4017918490829
AAW338
Manufacturer product designation
Manchon de repérage pour conducteur
AAU734
Manufacturer product description
Manchon de repérage pour conducteurs, impression horizontale, avec le symbole : Symboles, adaptée pour les diamètres de 3,0 ... 6,0 mm, jaune
AAO057
Product type
PMH 2:SYMBOLE L3
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
CZ
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
Aucune action possible avec ce composant !