Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0800714 - WMS 3,2 (EX5)R YE CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0800714
MANUID
Product number of the Manufacturer
0800714
DESCSHORT
Description short
Gaine thermorétractable
DESCLONG
Description long
Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune: défini par l'utilisateur, perforé ou découpé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1 ... 3,2 mm, surface utile: max. 30 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WMS 3,2 (EX5)R YE CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356628518
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAF016
Largeur
5 mm
BAA351
couleur
yellow
BAG640
Type de montage
plug in module
AAF040
poids net
0.000 kg
AAZ233
Printing
user-defined
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyolefine
AAZ224
UV resistance
Test réussi
BAC732
diamètre minimum du câble
1 mm
AAG172
max. cable diameter
3.200 mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
3.200 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
1 mm
AAG082
shrink rate
3:1
AAO663
GTIN
4046356628518
AAW338
Manufacturer product designation
Gaine thermorétractable
AAU734
Manufacturer product description
Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune: défini par l'utilisateur, perforé ou découpé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1 ... 3,2 mm, surface utile: max. 30 mm
AAO057
Product type
WMS 3,2 (EX5)R YE CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !