Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0800721 - PABA BU/15
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0800721
MANUID
Product number of the Manufacturer
0800721
DESCSHORT
Description short
Etiquette
DESCLONG
Description long
Etiquette, Rubans, bleu, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 50 mm, surface utile: 15 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 20
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PABA BU/15
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918104030
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
73
BAF016
Largeur
15 mm
BAA351
couleur
Blue
BAG640
Type de montage
plug in module
AAF040
poids net
0.004 kg
AAH043
type of delivery
Strips
AAZ230
Number of units per delivery form
20
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
ABS
AAG340
label space present
Yes
AAO663
GTIN
4017918104030
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette, Rubans, bleu, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 50 mm, surface utile: 15 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 20
AAO057
Product type
PABA BU/15
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
CN
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
Aucune action possible avec ce composant !