Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0800728 - WMS 6,4 (EX10)R BK CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0800728
MANUID
Product number of the Manufacturer
0800728
DESCSHORT
Description short
Gaine thermorétractable
DESCLONG
Description long
Gaine thermorétractable, Rouleau, noir: défini par l'utilisateur, perforé ou découpé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,1 ... 6,4 mm, surface utile: max. 30 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WMS 6,4 (EX10)R BK CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356628631
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAF016
Largeur
10 mm
BAA351
couleur
Black
BAG640
Type de montage
plug in module
AAF040
poids net
0.000 kg
AAZ233
Printing
user-defined
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyolefine
AAZ224
UV resistance
Test réussi
BAC732
diamètre minimum du câble
2.100 mm
AAG172
max. cable diameter
6.400 mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
6.400 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
2.100 mm
AAG082
shrink rate
3:1
AAO663
GTIN
4046356628631
AAW338
Manufacturer product designation
Gaine thermorétractable
AAU734
Manufacturer product description
Gaine thermorétractable, Rouleau, noir: défini par l'utilisateur, perforé ou découpé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,1 ... 6,4 mm, surface utile: max. 30 mm
AAO057
Product type
WMS 6,4 (EX10)R BK CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !