Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0800734 - ZBFM 8/WH:UNBEDRUCKT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0800734
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0800734
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackbandmatte flach
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackbandmatte flach, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 50
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZBFM 8/WH:UNBEDRUCKT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918145156
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
8.120 mm
BAF016
Breite
7.55 mm
BAA020
Höhe
8.12 mm
BAB577
Tiefe
2 mm
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
AAZ231
Textfeldbreite
7.550 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
6.250 mm
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
50
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAC900
Rastermaß
8.200 mm
AAO663
GTIN
4017918145156
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackbandmatte flach
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackbandmatte flach, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 50
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZBFM 8/WH:UNBEDRUCKT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE