Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0800746 - WMS 3,2 (30X5)R CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0800746
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0800746
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schrumpfschlauch
DESCLONG
Langbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, weiß: benutzerdefiniert, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WMS 3,2 (30X5)R CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356628808
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAF016
Breite
5 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ233
Bedruckung
user-defined
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyolefine
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
1 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
3.200 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
3.200 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
1 mm
AAG082
Schrumpfrate
3:1
AAO663
GTIN
4046356628808
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schrumpfschlauch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, weiß: benutzerdefiniert, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 5 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
WMS 3,2 (30X5)R CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft