Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0800967 - STP 5-2
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0800967
MANUID
Product number of the Manufacturer
0800967
DESCSHORT
Description short
Portacartellini
DESCLONG
Description long
Portacartellini, inseribile nel morsetto a molla a due piani STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, siglabile con UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 o ZBF 5, grigio, in bianco, tipo di montaggio: Innesto, dimensioni campo di siglatura: 5 x 10,5 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STP 5-2
PREVIEW
Preview
BAC140
Combustibility class
V2
BAA018
length
24.900 mm
BAF016
width
5 mm
BAA020
height
24.9 mm
BAB577
depth
28.600 mm
AAF040
net weight
0.000 kg
AAZ229
Assembly type
plug-in
BAD656
Without halogens
Yes
BAB664
material
PA
AAO663
GTIN
4017918138776
AAW338
Manufacturer product designation
Portacartellini
AAU734
Manufacturer product description
Portacartellini, inseribile nel morsetto a molla a due piani STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, siglabile con UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 o ZBF 5, grigio, in bianco, tipo di montaggio: Innesto, dimensioni campo di siglatura: 5 x 10,5 mm
AAO057
Product type
STP 5-2
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918138776
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL