Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0801559 - UCT-EM (17X9) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0801559
MANUID
Product number of the Manufacturer
0801559
DESCSHORT
Description short
Etiquettes à encliqueter
DESCLONG
Description long
Planche UniCard, pour le repérage d'appareils d'autres fabricants, récapitulatif voir la rubrique Téléchargement, impression selon les indications du client
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCT-EM (17X9) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356683012
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA018
longueur
9 mm
BAF016
Largeur
17 mm
BAA020
hauteur
8.800 mm
BAB577
profondeur
4.250 mm
AAF040
poids net
0.011 kg
AAZ231
Width label space
16.620 mm
AAZ232
Height label space
8.420 mm
AAZ230
Number of units per delivery form
24
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PC
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4046356683012
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquettes à encliqueter
AAU734
Manufacturer product description
Planche UniCard, pour le repérage d'appareils d'autres fabricants, récapitulatif voir la rubrique Téléchargement, impression selon les indications du client
AAO057
Product type
UCT-EM (17X9) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL